Показано 37 продуктів
Водорегулюючий клапан, що керується тиском, WVFX 32, 4.00 бар - 17.00 бар, 11.000 м³/год
Тип з'єднання: G, Розмір з'єднання [дюйм]: 1 1/4, Значення Kv [м/год]: 11.000, Конфігурація відкриття: Відкривається у разі зростання тиску конд., Діапазон тиску керування [бар]: 4.00 - 17.00, Тип з'єднання (холодоагент): SAE розвальцьов.
Водорегулюючий клапан, що керується тиском, WVFX 40, 4.00 бар - 17.00 бар, 11.000 м³/год
Тип з'єднання: G, Розмір з'єднання [дюйм]: 1 1/2, Значення Kv [м/год]: 11.000, Конфігурація відкриття: Відкривається у разі зростання тиску конд., Діапазон тиску керування [бар]: 4.00 - 17.00, Тип з'єднання (холодоагент): SAE розвальцьов.
Водорегулюючий клапан, що керується тиском, WVFX 10, 3.50 бар - 16.00 бар, 1.400 м³/год
Тип з'єднання: G, Розмір з'єднання [дюйм]: 3/8, Значення Kv [м/год]: 1.400, Конфігурація відкриття: Відкривається у разі зростання тиску конд., Діапазон тиску керування [бар]: 3.50 - 16.00, Тип з'єднання (холодоагент): SAE розвальцьов.
Водорегулюючий клапан, що керується тиском, WVFX 10, 4.00 бар - 23.00 бар, 1.400 м³/год
Тип з'єднання: G, Розмір з'єднання [дюйм]: 3/8, Значення Kv [м/год]: 1.400, Конфігурація відкриття: Відкривається у разі зростання тиску конд., Діапазон тиску керування [бар]: 4.00 - 23.00, Тип з'єднання (холодоагент): SAE розвальцьов.
Водорегулюючий клапан, що керується тиском, WVFX 10, 15.00 бар - 29.00 бар, 1.400 м³/год
Тип з'єднання: G, Розмір з'єднання [дюйм]: 3/8, Значення Kv [м/год]: 1.400, Конфігурація відкриття: Відкривається у разі зростання тиску конд., Діапазон тиску керування [бар]: 15.00 - 29.00, Тип з'єднання (холодоагент): SAE розвальцьов.