Водорегулюючий клапан, що керується тиском, WVFX 32, 4.00 бар - 17.00 бар, 11.000 м³/год

003F1232

Тип з'єднання: G, Розмір з'єднання [дюйм]: 1 1/4, Значення Kv [м/год]: 11.000, Конфігурація відкриття: Відкривається у разі зростання тиску конд., Діапазон тиску керування [бар]: 4.00 - 17.00, Тип з'єднання (холодоагент): SAE розвальцьов.

Інформація про продукт

Вага брутто 3.288 Kg
Bага нетто 3.218 Kg
Volume 5.087 Liter
EAN 5702422026501

 

China RoHS compliance Yes
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE and contain batteries No
MWP (холодоагент) [бар] 24.1 бар
Product Name Description Водорегулюючий клапан, що керується тиском
UK RoHS compliance Out of scope
Аксесуари продукту Загальні комплектуючі
Комплектуючі до водорегулюючих клапанів
Внутрішнє/зовнішнє з'єднання ВНУТРІШН.
Група продукції Water regulating valves
Дозволи EAC
LLC CDC TYSK
PED
RoHS
RoHS, Китай
Діапазон температури середовища [°C] [макс.] 90 °C
Діапазон температури середовища [°C] [мін.] -25 °C
Діапазон температури середовища [°F] [Макс.] 194 °F
Діапазон температури середовища [°F] [Мін.] -13 °F
Діапазон тиску керування [бар] [Макс.] 17 бар
Діапазон тиску керування [бар] [Мін.] 4 бар
Значення Kv [м/год] 11 м³/год
Конфігурація відкриття Відкривається у разі зростання тиску конд.
Кількість на формат упаковки 4 шт.
Макс тиск випроб.(охол.)[бар] 26.5 бар
Макс тиск випроб.(охол.)[фунт/дюйм² надл.] 384.3 фунт-сила на дюйм²
Макс. робочий тиск [бар] 10 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] 145 фунт-сила на дюйм²
Макс. тиск випробування [бар] Ре 10 бар
Макс. тиск випробування [фунт/дюйм² надл.] 145 фунт-сила на дюйм²
Матеріал корпусу Чавун
Назва виробу в досьє SCIP WVS/WVTS
Номер досьє SCIP f7d782f1-04df-4c40-bfe2-ea3a06dce79f
Перепад тиску [бар] 10 бар
Перепад тиску [фунт/дюйм²] 145 фунт на дюйм²
Придатний до експлуатації Запчастини до водорегулюючого клапана
Речовини зі списку REACH у концентрації Lead (CAS no. 7439-92-1)
Розмір з'єднання (холодоагент) 1/4 in - 6 mm
Розмір з'єднання [дюйм] 1 1/4
Середовище Свіжа вода
Нейтральний розчин солі
Стандарт з'єднання ISO 228-1
Сумісність мастила Застосування без масла
Тип WVFX 32
Тип з'єднання G
Тип з'єднання (холодоагент) SAE розвальцьов.
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць
Холодильні агенти без оливи R513A
Холодоагенти R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R422B
R422D
R448A
R449A
R450A
R452A
R507A
R513A
R407H
R449B
R454C
R455A
R515B
R516A
R1234yf
R454A

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality