Привод клапана з кроковим двигуном, EKF 1A

080G5030

Аналогові входи (AI) [шт.]: 1, Частота [Гц]: 50/60 Гц

Інформація про продукт

Вага брутто 0.14 Kg
Bага нетто 0.08 Kg
Volume 0.798 Liter
EAN 5715162302699

 

China RoHS compliance Out of scope
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE and contain batteries No
Product Name Description Привод клапана з кроковим двигуном
UK RoHS compliance Out of scope
Valve output number 1
Аварійне живлення [В] пост. струм [Макс.] 24 В
Аварійне живлення [В] пост. струм [Мін.] 18 В
Аналогові входи (AI) [шт.] 1 шт.
Група продукції Electronic valve control
Додаткова інформація Shared power supply
Дозволи CE
RoHS
CMIM
UA
UKCA
cURus
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.] 60 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.] -20 °C
Засоби програмування Koolprog
Клас захисту корпусу IP IP00
Кількість на формат упаковки 24 шт.
Напруга живлення [В] AC 24 В
Напруга живлення [В] DC 24 В
Номер досьє SCIP 6ff7f959-f26d-4112-9a27-0c045b584689
Речовини зі списку REACH у концентрації Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)
Спосіб монтажу DIN-рейка
Тип EKF 1A
Тип аналогових входів Voltage or Current
Тип виходу клапана CCM 10
CCM 20
CCM 30
CCM 40
CCMT 16
CCMT 2
CCMT 24
CCMT 30
CCMT 4
CCMT 42
CCMT 8
CTR 20
ETS 100
ETS 100C
ETS 12.5
ETS 12C
ETS 24C
ETS 25
ETS 250
ETS 25B
ETS 25C
ETS 400
ETS 50
ETS 50C
ETS 5M
ETS 6
KVS 15
KVS 2C
KVS 3C
KVS 42
KVS 5C
CCMT L
JKV
UKV
Тип зв'язку TTL to Interface
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць
Цифрові виходи (DO) [шт.] 1 шт.
Частота [Гц] 50/60 Гц

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality