Контролер перегріву, EKE 1B

080G5350

Цифрові входи (DI) [шт.]: 2, Аналогові входи (AI) [шт.]: 2, Підтримка датчика тиску: Ратіометричний 0,5–4 В змін. струму, Частота [Гц]: 50/60 Гц, Кількість датчиків температури: 2, Кількість датчиків тиску: 1

Інформація про продукт

Вага брутто 0.256 Kg
Bага нетто 0.134 Kg
Volume 1.829 Liter
EAN 5702428964326

 

China RoHS compliance Out of scope
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Other RoHS documentation EAEU RoHS
Product Name Description Контролер перегріву
Supply voltage [V] DC 24 В
UK RoHS compliance Out of scope
Аварійне живлення [В] пост. струм [Макс.] 24 В
Аварійне живлення [В] пост. струм [Мін.] 18 В
Аксесуари продукту Electron. control accessories
Аналогові входи (AI) [шт.] 2 шт.
Властивості продукту Керування аварійною сигналізацією
Сигнал продуктивності від головного пристрою
Послідовність відтавання
Зовн. контрольна точка, контроль темп./перегріву
Функції обмеження
Ручне керування
Preset OD
Реверсивна система з 1 ЕРВ
Режим обслуговування
Запуск
Контрольне значення перегріву
Привод клапана: Контрольна точка ступеня відкриття
Група продукції Electronic valve control
Дисплей спереду Ні
Дисплей – опція MMIGRS2
Додаткова інформація Shared power supply
Signal share via hardwire
Дозволи C-TICK
CE
EAC
LLC CDC EURO-TYSK
RoHS
UKCA
Засоби програмування Koolprog
Конфігурація датчика температури S2 і S3 або S4
Кількість датчиків температури 2
Кількість датчиків тиску 1
Кількість на формат упаковки 16 шт.
Мова продукту Китайська
Англійська
Французька
Німецька
Італійська
Португальська
Російська
Іспанська
Напруга живлення [В] AC 24 В
Напруга живлення [В] DC 24 В
Опція шлюз MMIMYK
Придатний до експлуатації Ні
Примітка щодо класу захисту IP40 для корпусу
Підтримка датчика тиску Ратіометричний 0,5–4 В змін. струму
Речовини зі списку REACH у концентрації No
Спосіб монтажу DIN-рейка
Темп. темп. датчика NTC10000
Тип EKE 1B
Тип аналогових входів Напруга
Тип виходу клапана CCM 10
CCM 20
CCM 30
CCM 40
CCMT 0
CCMT 1
CCMT 16
CCMT 2
CCMT 24
CCMT 30
CCMT 4
CCMT 42
CCMT 8
CTR 20
ETS 100
ETS 100C
ETS 12.5
ETS 12C
ETS 24C
ETS 25
ETS 250
ETS 25B
ETS 25C
ETS 400
ETS 50
ETS 50C
ETS 6
KVS 15
KVS 2C
KVS 3C
KVS 42
ETS 5M
KVS 5C
Тип зв'язку Modbus RS485 RTU
RJ11 (CAN) to User Interface
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць
Цифрові виходи (DO) [шт.] 1 шт.
Цифрові входи (DI) [шт.] 2 шт.
Частота [Гц] 50/60 Гц

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality