EU RoHS compliance |
Out of scope |
Other RoHS documentation |
EAEU RoHS |
Product Name Description |
Контролер холодильної шафи/кімнати (EРВ) |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Аксесуари продукту |
Electron. control accessories |
Аналогові входи (AI) [шт.] |
11 шт. |
Вбудований зв'язок |
LON |
Група продукції |
Evaporator and room control |
Дисплей спереду |
Ні |
Дисплей – опція |
EKA 163B EKA 164B MMIGRS2 |
Додаткові аналогові входи, макс. |
5 шт. |
Додаткові входи аварійної сигналізації, макс. |
10 шт. |
Додаткові входи реле тиску, макс. |
5 шт. |
Додаткові входи термост., макс. |
5 шт. |
Дозволи |
C-TICK CE EAC LLC CDC TYSK cURus |
Засоби програмування |
AK-ST 500 |
К-ть модулів розширення, макс. |
11 шт. |
Клас захисту корпусу IP |
IP10 |
Кількість на формат упаковки |
1 шт. |
Макс. кількість випарників |
4 шт. |
Мова продукту |
Китайська Чеська Данська Нідерландська Англійська Фінська Французька Німецька Італійська Польська Португальська Російська Іспанська |
Напруга живлення [В] AC |
24 В |
Напруга живлення [В] DC |
24 В |
Область застосування |
Контроль охолодження |
Придатний до експлуатації |
Ні |
Підтр. датчика тиску |
Логометричний |
Речовини зі списку REACH у концентрації |
No |
Роз'єми входу/виходу, макс. |
80 шт. |
Споживана потужність [ВА] |
8 ВА |
Темп. темп. датчика |
PTC 1000 Pt 1000 |
Тип |
AK-CC 750A |
Тип виходу клапана |
AKV (EEV) ETS (EEV) |
Тип зв'язку |
Розширення входи/виходи LON RS485 RJ11 (CAN) до дисплея USB-B to PC |
Тип контролера |
Контролер холодильної шафи/кімнати (4 AKV) |
Формат упаковки |
Упаковка на одну одиницю |
Функція |
1–4 AKV(EEV), гнучкий вхід/вихід |
Цифрові виходи (DO) [шт.] |
8 шт. |
Частота [Гц] |
50/60 Гц |