Показано 6 продуктів
Трансф.ACCTRD, 230VAC/24VAC, 12VA, внут., Серія MCX
Трансф.ACCTRD, 230VAC/24VAC, 12VA, внут., Використання для продукту: Серія MCX, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 40
Трансформатор, 230VAC/24VAC, 22VA, встр., Серія MCX
Трансформатор, 230VAC/24VAC, 22VA, встр., Використання для продукту: Серія MCX, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 28
Трансформатор, 230VAC/24VAC, 35VA, встр., Серія MCX
Трансформатор, 230VAC/24VAC, 35VA, встр., Використання для продукту: Серія MCX, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 11
Модуль живлення AK-PS 075
Модуль живлення AK-PS 075, Формат упаковки: Упаковка на одну одиницю, Кількість на формат упаковки: 1
Блок живлення AK-PS 150, 1,5A/100-240V
Блок живлення AK-PS 150, 1,5A/100-240V, Формат упаковки: Упаковка на одну одиницю, Кількість на формат упаковки: 1