Датчик температури, ETN, 6.00 m
Датчик температури, ETN, 6.00 m

080G2029

Функція: Датчик шафи, Довжина кабелю [дюйм]: 236.22

Інформація про продукт

Вага брутто 0.19 kg
Bага нетто 0.17 kg
EAN 5702428492829

 

Використання для продукту ERC
ETC
Група продукції Датчики
Довжина кабелю [дюйм] 236.22 in
Довжина кабелю [м] 6 m
Кількість клем [шт.] 2 pc
Кількість на формат упаковки 27 pc
Назва продукту Датчик температури
Роз'єм клем RAST2.5 Торцевий з'єднувач
Тип ETN
Формат упаковки Промислова упаковка
Функція Датчик шафи

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality