Датчик виявлення газу, DGS
080Z2807
Тип датчика 1: Інфрачервоний, 0 - 20000
Тип датчика 1: Інфрачервоний, 0 - 20000
Вага брутто | 0.36 kg |
Bага нетто | 0.25 kg |
EAN | 5702428557061 |
Вага брутто | 0.36 kg |
Bага нетто | 0.25 kg |
EAN | 5702428557061 |
Верхні ліміти аварійного сигналу [част./млн.] датчик 1 | 5000 ppm |
Відносна вологість (RH) [%] [Макс.] | 90 % |
Відносна вологість (RH) [%] [Мін.] | 15 % |
Група продукції | Датчики |
Діапазон температури [°C] [макс.] | 50 °C |
Діапазон температури [°C] [мін.] | -35 °C |
Діапазон температури [°F] [Макс.] | 122 °F |
Діапазон температури [°F] [Мін.] | -31 °F |
Діапазон холодоагента [част/млн.] датчик1 [Макс.] | 20000 ppm |
Діапазон холодоагента [част/млн.] датчик1 [Мін.] | 0 ppm |
Затримка реакції [с] | 0 " |
Кількість на формат упаковки | 1 pc |
Назва продукту | Датчик виявлення газу |
Напруга живлення [В] AC [Макс.] | 27 V |
Напруга живлення [В] AC [Мін.] | 21 V |
Напруга живлення [В] DC [Макс.] | 29 V |
Напруга живлення [В] DC [Мін.] | 19 V |
Нижні ліміти аварійного сигналу [част./млн.] датчик 1 | 5000 ppm |
Споживана потужність [А] | 0.25 A |
Тип | DGS |
Тип датчика 1 | Інфрачервоний |
Формат упаковки | Упаковка на одну одиницю |
Холодоагенти | R744 |
Частини в комплекті |
Кабельні сальники Серт. калібрування |
Частота [Гц] | 50/60 Гц |
Верхні ліміти аварійного сигналу [част./млн.] датчик 1 | 5000 ppm |
Відносна вологість (RH) [%] [Макс.] | 90 % |
Відносна вологість (RH) [%] [Мін.] | 15 % |
Група продукції | Датчики |
Діапазон температури [°C] [макс.] | 50 °C |
Діапазон температури [°C] [мін.] | -35 °C |
Діапазон температури [°F] [Макс.] | 122 °F |
Діапазон температури [°F] [Мін.] | -31 °F |
Діапазон холодоагента [част/млн.] датчик1 [Макс.] | 20000 ppm |
Діапазон холодоагента [част/млн.] датчик1 [Мін.] | 0 ppm |
Затримка реакції [с] | 0 " |
Кількість на формат упаковки | 1 pc |
Назва продукту | Датчик виявлення газу |
Напруга живлення [В] AC [Макс.] | 27 V |
Напруга живлення [В] AC [Мін.] | 21 V |
Напруга живлення [В] DC [Макс.] | 29 V |
Напруга живлення [В] DC [Мін.] | 19 V |
Нижні ліміти аварійного сигналу [част./млн.] датчик 1 | 5000 ppm |
Споживана потужність [А] | 0.25 A |
Тип | DGS |
Тип датчика 1 | Інфрачервоний |
Формат упаковки | Упаковка на одну одиницю |
Холодоагенти | R744 |
Частини в комплекті |
Кабельні сальники Серт. калібрування |
Частота [Гц] | 50/60 Гц |