Датчик виявлення газу, DGS
Датчик виявлення газу, DGS

080Z2800

Тип датчика 1: Інфрачервоний, 0 ппм - 20000 ппм

Інформація про продукт

Вага брутто 0.35 kg
Bага нетто 0.25 kg
EAN 5702428557139

 

Верхні ліміти аварійного сигналу [част./млн.] датчик 1 5000 ppm
Відносна вологість (RH) [%] [Макс.] 90 %
Відносна вологість (RH) [%] [Мін.] 15 %
Група продукції Датчики
Діапазон температури [°C] [макс.] 50 °C
Діапазон температури [°C] [мін.] -35 °C
Діапазон температури [°F] [Макс.] 122 °F
Діапазон температури [°F] [Мін.] -31 °F
Діапазон холодоагента [част/млн.] датчик1 [Макс.] 20000 ppm
Діапазон холодоагента [част/млн.] датчик1 [Мін.] 0 ppm
Затримка реакції [с] 0 "
Кількість на формат упаковки 1 pc
Назва продукту Датчик виявлення газу
Напруга живлення [В] AC [Макс.] 27 V
Напруга живлення [В] AC [Мін.] 21 V
Напруга живлення [В] DC [Макс.] 29 V
Напруга живлення [В] DC [Мін.] 19 V
Нижні ліміти аварійного сигналу [част./млн.] датчик 1 5000 ppm
Споживана потужність [А] 0.25 A
Тип DGS
Тип датчика 1 Інфрачервоний
Формат упаковки Упаковка на одну одиницю
Холодоагенти R744
Частини в комплекті Кабельні сальники
Серт. калібрування
Частота [Гц] 50/60 Гц

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality