Показано 141 продуктів
Перетворювач сигналу тиску, AKS 3000, 0.00 бар - 25.00 бар, 0.00 фунт на дюйм² - 362.59 фунт на дюйм²
Сигнал виходу: Струм, Електричне підключення: Роз'єм DIN, Тип підключення тиску: G, Розмір підключення тиску: 3/8, Ключ технічної характеристики: AKS 3000-2431-A1AB06-0
Перетворювач сигналу тиску, AKS 3000, -1.00 бар - 9.00 бар, -14.50 фунт на дюйм² - 130.53 фунт на дюйм²
Сигнал виходу: Струм, Електричне підключення: Роз'єм DIN, Тип підключення тиску: M, Розмір підключення тиску: 16 x 1.5, Ключ технічної характеристики: AKS 3000-D631-A1CD21-0
Перетворювач сигналу тиску, AKS 3050, -1.00 бар - 25.00 бар, -14.50 фунт на дюйм² - 362.59 фунт на дюйм²
Сигнал виходу: Струм, Електричне підключення: Роз'єм DIN, Тип підключення тиску: M, Розмір підключення тиску: 16 x 1.5, Ключ технічної характеристики: AKS 3050-N231-A1CD21-0
Перетворювач сигналу тиску, AKS 3000, -1.00 бар - 20.00 бар, -14.50 фунт на дюйм² - 290.08 фунт на дюйм²
Сигнал виходу: Струм, Електричне підключення: Роз'єм DIN, Тип підключення тиску: G, Розмір підключення тиску: 3/8, Ключ технічної характеристики: AKS 3000-9231-A1AB06-0
Перетворювач сигналу тиску, AKS 3000, -1.00 бар - 9.00 бар, -14.50 фунт на дюйм² - 130.53 фунт на дюйм²
Сигнал виходу: Струм, Електричне підключення: Роз'єм DIN, Тип підключення тиску: NPT, Розмір підключення тиску: 1/4-18, Ключ технічної характеристики: AKS 3000-D631-A1EC04-0