Показано 141 продуктів
Перетворювач сигналу тиску, AKS 3000, 0.00 бар - 25.00 бар, 0.00 фунт на дюйм² - 362.59 фунт на дюйм²
Сигнал виходу: Струм, Електричне підключення: Роз'єм DIN, Тип підключення тиску: UNF, Розмір підключення тиску: 7/16-20, Ключ технічної характеристики: AKS 3000-2431-A1BC08-0
Перетворювач сигналу тиску, AKS 32R, -1.00 бар - 12.00 бар, -14.50 фунт на дюйм² - 174.05 фунт на дюйм²
Сигнал виходу: Логометричний, Електричне підключення: Роз'єм DIN, Тип підключення тиску: UNF, Розмір підключення тиску: 7/16-20, Ключ технічної характеристики: AKS 32R-DH36-A0BC08-0
Перетворювач сигналу тиску, AKS 32R, -1.00 бар - 12.00 бар, -14.50 фунт на дюйм² - 174.05 фунт на дюйм²
Сигнал виходу: Логометричний, Електричне підключення: Роз'єм DIN, Тип підключення тиску: NPT, Розмір підключення тиску: 1/4-18, Ключ технічної характеристики: AKS 32R-DH36-A0EC04-0
Перетворювач сигналу тиску, AKS 32R, -1.00 бар - 12.00 бар, -14.50 фунт на дюйм² - 174.05 фунт на дюйм²
Сигнал виходу: Логометричний, Електричне підключення: Роз'єм DIN, Тип підключення тиску: G, Розмір підключення тиску: 3/8, Ключ технічної характеристики: AKS 32R-DH36-A0AB06-0
Перетворювач сигналу тиску, AKS 3000, -1.00 бар - 6.00 бар, -14.50 фунт на дюйм² - 87.02 фунт на дюйм²
Сигнал виходу: Струм, Електричне підключення: Роз'єм DIN, Тип підключення тиску: G, Розмір підключення тиску: 3/8, Ключ технічної характеристики: AKS 3000-D531-A1AB06-0