+ живлення |
Контакт 1 |
- загальний |
Контакт 2 |
REACH Candidate List substances >0.1% |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6, CAS no. 540-97-6) |
Амортизатор імпульсів |
Ні |
Вибухобезпечний |
Ні |
Високий рівень обмеження |
22.4 |
Група продукції |
Датчики |
Довідка щодо одиниць вимірювання тиску |
Sealed gauge |
Дозволи |
ATEX GOST POCC cUR |
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.] |
85 °C |
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.] |
-40 °C |
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.] |
185 °F |
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.] |
-40 °F |
Діапазон температури середовища [°C] [макс.] |
85 °C |
Діапазон температури середовища [°C] [мін.] |
-40 °C |
Діапазон температури середовища [°F] [Макс.] |
185 °F |
Діапазон температури середовища [°F] [Мін.] |
-40 °F |
Діапазон тиску [бар] [макс.] |
20 бар |
Діапазон тиску [бар] [мін.] |
-1 бар |
Діапазон тиску [фунт/дюйм²] [Макс.] |
290.08 фунт на дюйм² |
Діапазон тиску [фунт/дюйм²] [Мін.] |
-14.5 фунт на дюйм² |
Електричне підключення |
Роз'єм DIN |
Електричне підключення, штекер/штепсель |
Штекер і гніздо |
Клас захисту корпусу IP |
IP65 |
Ключ технічної характеристики |
AKS 3000-9231-A1BC08-0 |
Коментарі щодо дозволів |
ATEX Ex ec IIA T4 Gc |
Компенсований діапазон темп. [°C] [Макс.] |
80 °C |
Компенсований діапазон темп. [°C] [Мін.] |
0 °C |
Компенсований діапазон темп. [°F] [Макс.] |
176 °F |
Компенсований діапазон темп. [°F] [Мін.] |
32 °F |
Кількість на формат упаковки |
14 шт. |
Макс. тиск перевант. [бар] |
33 бар |
Назва продукту |
Перетворювач сигналу тиску |
Назва родини продуктів |
AKS |
Напруга живлення [В] DC [Макс.] |
32 В |
Напруга живлення [В] DC [Мін.] |
9 В |
Нелінійність BFSL ±FS [%] |
0.5 % |
Низький рівень обмеження |
3.6 |
Номер артикула в міжнар. форматі |
5702422173168 |
Пласка мембрана |
Ні |
Примітки щодо підключення тиску |
Розвальцьов. 1/4 дюйма |
Регул. нуля та діапазону |
Ні |
Розмір електричного підключення |
Pg 9 |
Розмір підключення тиску |
7/16-20 |
Сигнал виходу |
Струм |
Сигнал виходу [мА] [Макс.] |
20 мА |
Сигнал виходу [мА] [Мін.] |
4 мА |
Стандарт дозволу |
6967179 E227388 E31024 |
Стандарт електричного підключення |
EN 175301-803-A |
Стандарт підключення тиску |
ASME B1.1 |
Тип |
AKS 3000 |
Тип підключення тиску |
UNF |
Тиск Штекер/Штекер |
Зовнішн. |
Точність, макс. +/-FS [%] |
2 % |
Точність, типова +/-FS [%] |
1 % |
Формат упаковки |
Упаковка на декілька одиниць |
Час реакції, макс. [мс] |
4 мс |