VGS, 4.50 м³/год, G 1 A

065B0789

VGS PN25 20/4,5 2-ходовий різьбовий, под./звор. тр.

Інформація про продукт

Вага брутто 1.412 Kg
Bага нетто 1.384 Kg
Volume 1.365 Liter
EAN 5702421543719

 

China RoHS compliance Out of scope
Description VGS PN25 20/4,5 2-ходовий різьбовий, под./звор. тр.
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE and contain batteries No
PN, Альтернативне застосування VSP 16
UK RoHS compliance Out of scope
Альтернативне середовище Циркуляційна вода
Версія монтажу вільний
Витік через порт макс. [% Kvs] 0.05
Група продукції Motorized control valves
Допустиме середовище Пара
Діаметр [мм] 20 мм
Діапазон перепаду тиску [бар] [макс.] 10 бар
Застосування Пара
Значення Kv [m³/г] 4.5 м³/год
Кількість портів 2
Матеріал конусу клапана Нержавіюча сталь, мат. № 1.4122
Матеріал корпуса клапана Червона бронза, мат. № 2.1096.1 (RG5)
Матеріал сідла клапана Нержавіюча сталь, мат. № 1.4571
Номінальний тиск [бар] 25 бар
Положення шпинделя Нормально відкритий
Речовини зі списку REACH у концентрації Lead (CAS no. 7439-92-1)
Розмір з'єднання G 1 A
Середовище pH [макс.] 10
Середовище pH [мін.] 7
Система перепуску тиску Сильфони
Стандарт з'єднання ISO 228/1
Температура середовища [°C] [макс.] 200 °C
Температура середовища [°C] [мін.] 2 °C
Тип VGS
Типи підключення Зовнішня різь
Фактор кавітації 0.6
Функція Регулювальний клапан
Характеристика витрати Прибл. лінійна
Хід [мм] 5 мм

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality