VG, 20.00 м³/год, G 2 1/2 A

065B0779

VG PN25 50/20 2-ходовий різьбовий, подавальний трубопровід

Інформація про продукт

Вага брутто 4.054 Kilogram
Bага нетто 4.054 Kilogram
Volume 5.054 Liter
EAN 5702421543610

 

Description VG PN25 50/20 2-ходовий різьбовий, подавальний трубопровід
In scope of WEEE and contain batteries No
PN, Альтернативне застосування VSP 16
Альтернативне середовище Суміш гліколю та води до 30 %
Версія монтажу вільний
Витік через порт макс. [% Kvs] 0.05
Відповідність RoHS в Китаї Out of scope
Відповідність RoHS в Євросоюзі Out of scope
Відповідність RoHS у Великобританії Out of scope
Група продукції Motorized control valves
Допустиме середовище District heating/cooling circulation water
Діаметр [мм] 50 мм
Діапазон перепаду тиску [бар] [макс.] 16 бар
Застосування Централізоване теплопостачання
Значення Kv [m³/г] 20 м³/год
Кількість портів 2
Матеріал конусу клапана Латунь, стійка до вимивання цинку CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Матеріал корпуса клапана Ковкий чавун EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Матеріал сідла клапана Нержавіюча сталь, мат. № 1.4571
Матеріал ущільнення EPDM
Номінальний тиск [бар] 25 бар
Положення шпинделя Нормально відкритий
Речовини зі списку REACH у концентрації No
Розмір з'єднання G 2 1/2 A
Середовище pH [макс.] 10
Середовище pH [мін.] 7
Система перепуску тиску Поршень
Стандарт з'єднання ISO 228/1
Температура середовища [°C] [макс.] 150 °C
Температура середовища [°C] [мін.] 2 °C
Тип VG
Типи підключення Зовнішня різь
Фактор кавітації 0.6
Функція Регулювальний клапан
Характеристика витрати Прибл. лінійна
Хід [мм] 10 мм

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality