Паяні теплообмінники, XB10-1, Мідь, Кількість пластин: 26, 25 бар, G 1
Паяні теплообмінники, XB10-1, Мідь, Кількість пластин: 26, 25 бар, G 1

004B1013

XB10-1-26

Інформація про продукт

Вага брутто 5.72 kg
Bага нетто 5.04 kg
EAN 5702421900048

 

Вертикальний центральний отвір, сторона 1 [мм] 235 mm
Висота упаковки [мм] 300 mm
Глибина упаковки [мм] 175 mm
Горизонтальний центральний отвір [мм] 65 mm
Група продукції Паяні теплообмінники
Довжина з’єднання, сторона 1 [мм] 50 mm
Довжина з’єднання, сторона 2 [мм] 50 mm
Загальна висота без основи [мм] 289 mm
Загальна ширина [мм] 118 mm
З’єднання, сторона 1 G 1
З’єднання, сторона 2 G 1
Кількість пластин 26
Кількість проходів 1
Матеріал пластини 1.4404
Матеріал припою Мідь
Об’єм каналу на шт., сторона 1 [л] 0.05 L
Опис XB10-1-26
Робоча температура [°C] [макс.] 180 °C
Робоча температура [°C] [мін.] -10 °C
Робочий тиск, сторона 1 [бар] [макс.] 25 bar
Робочий тиск, сторона 2 [бар] [макс.] 25 bar
Стандарт з'єднання DIN ISO 228/1
Тип XB10-1
Тип модельної плити «Ялинкою»
Тип схвалення PED
Типи підключення Різь
Ширина упаковки [мм] 130 mm

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality