Паяні теплообмінники, XB04-1, Мідь, Кількість пластин: 8, 25 бар, G 3/4
Паяні теплообмінники, XB04-1, Мідь, Кількість пластин: 8, 25 бар, G 3/4

004B1011

XB04-1-8

Інформація про продукт

Вага брутто 1.6 kg
Bага нетто 1.4 kg
EAN 5706560368929

 

Вертикальний центральний отвір, сторона 1 [мм] 248 mm
Горизонтальний центральний отвір [мм] 45 mm
Група продукції Паяні теплообмінники
Довжина з’єднання, сторона 1 [мм] 20 mm
Довжина з’єднання, сторона 2 [мм] 20 mm
Загальна висота без основи [мм] 296 mm
Загальна ширина [мм] 93 mm
З’єднання, сторона 1 G 3/4
З’єднання, сторона 2 G 3/4
Кількість пластин 8
Кількість проходів 1
Матеріал пластини 1.4404
Матеріал припою Мідь
Об’єм каналу на шт., сторона 1 [л] 0.06 L
Опис XB04-1-8
Робоча температура [°C] [макс.] 180 °C
Робоча температура [°C] [мін.] -10 °C
Робочий тиск, сторона 1 [бар] [макс.] 25 bar
Робочий тиск, сторона 2 [бар] [макс.] 25 bar
Стандарт з'єднання DIN ISO 228/1
Тип XB04-1
Тип модельної плити «Ялинкою»
Тип схвалення PED
Типи підключення Різь

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality