Паяний пластинчастий теплообмінник, XB04-1, Кількість пластин: 30, 16 бар
004B1019
Цей товар знято з продажу.
Матеріал припою: Мідь
Матеріал припою: Мідь
Вага брутто | 3.7 Kg |
Bага нетто | 3.7 Kg |
Volume | 5.454 Liter |
EAN | 5706560368981 |
Вага брутто | 3.7 Kg |
Bага нетто | 3.7 Kg |
Volume | 5.454 Liter |
EAN | 5706560368981 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Connection length 1 [mm] | 20 мм |
Connection length 2 [mm] | 20 мм |
Connection size 1 | 3/4 |
Connection size 2 | 3/4 |
Connection type 1 | G |
Connection type 2 | G |
EU RoHS compliance | Out of scope |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Material Description (Short Te | XB04-1-30 G3/4Ax20mm |
Plate material no. | 1.4404 |
Product Name Description | Паяний пластинчастий теплообмінник |
UK RoHS compliance | Yes |
UK RoHS exemption clause | No |
Vertical center porthole 1[mm] | 248 мм |
Vertical center porthole 2[mm] | 248 мм |
Volume per channel 1 [l] | 0.06 л |
Volume per channel 2 [l] | 0.06 л |
Вертикальний центральний отвір, сторона 1 [мм] | 248 мм |
Горизонтальний центральний отвір [мм] | 45 мм |
Група продукції | Heat exchangers |
Група рідини | 2 |
Довжина з’єднання, сторона 1 [мм] | 20 мм |
Довжина з’єднання, сторона 2 [мм] | 20 мм |
Дозволи | PED |
Діапазон температури [°C] [макс.] | 180 °C |
Діапазон температури [°C] [мін.] | -10 °C |
Загальна висота без основи [мм] | 296 мм |
Загальна ширина [мм] | 93 мм |
Категорія | Art. 4, par. 3 |
Кількість на формат упаковки | 1 шт. |
Кількість пластин | 30 |
Кількість проходів | 1 |
Матеріал пластини | 1.4404 |
Матеріал припою | Мідь |
Речовини зі списку REACH у концентрації | No |
Робочий тиск, сторона 1 [бар] [макс.] | 16 бар |
Робочий тиск, сторона 2 [бар] [макс.] | 16 бар |
Стандарт з'єднання | DIN ISO 228/1 |
Тип | XB04-1 |
Формат упаковки | Упаковка на одну одиницю |
China RoHS compliance | Out of scope |
Connection length 1 [mm] | 20 мм |
Connection length 2 [mm] | 20 мм |
Connection size 1 | 3/4 |
Connection size 2 | 3/4 |
Connection type 1 | G |
Connection type 2 | G |
EU RoHS compliance | Out of scope |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Material Description (Short Te | XB04-1-30 G3/4Ax20mm |
Plate material no. | 1.4404 |
Product Name Description | Паяний пластинчастий теплообмінник |
UK RoHS compliance | Yes |
UK RoHS exemption clause | No |
Vertical center porthole 1[mm] | 248 мм |
Vertical center porthole 2[mm] | 248 мм |
Volume per channel 1 [l] | 0.06 л |
Volume per channel 2 [l] | 0.06 л |
Вертикальний центральний отвір, сторона 1 [мм] | 248 мм |
Горизонтальний центральний отвір [мм] | 45 мм |
Група продукції | Heat exchangers |
Група рідини | 2 |
Довжина з’єднання, сторона 1 [мм] | 20 мм |
Довжина з’єднання, сторона 2 [мм] | 20 мм |
Дозволи | PED |
Діапазон температури [°C] [макс.] | 180 °C |
Діапазон температури [°C] [мін.] | -10 °C |
Загальна висота без основи [мм] | 296 мм |
Загальна ширина [мм] | 93 мм |
Категорія | Art. 4, par. 3 |
Кількість на формат упаковки | 1 шт. |
Кількість пластин | 30 |
Кількість проходів | 1 |
Матеріал пластини | 1.4404 |
Матеріал припою | Мідь |
Речовини зі списку REACH у концентрації | No |
Робочий тиск, сторона 1 [бар] [макс.] | 16 бар |
Робочий тиск, сторона 2 [бар] [макс.] | 16 бар |
Стандарт з'єднання | DIN ISO 228/1 |
Тип | XB04-1 |
Формат упаковки | Упаковка на одну одиницю |