Паяний пластинчастий теплообмінник, XB04-1, Кількість пластин: 20, 16 бар

004B1016

Цей товар знято з продажу.

Матеріал припою: Мідь

Інформація про продукт

Вага брутто 2.44 Kg
Bага нетто 2 Kg
Volume 5.311 Liter
EAN 5706560368967

 

China RoHS compliance Out of scope
Connection length 1 [mm] 20 мм
Connection length 2 [mm] 20 мм
Connection size 1 3/4
Connection size 2 3/4
Connection type 1 G
Connection type 2 G
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE and contain batteries No
Material Description (Short Te XB04-1-20 G3/4Ax20mm
Plate material no. 1.4404
Product Name Description Паяний пластинчастий теплообмінник
UK RoHS compliance Yes
UK RoHS exemption clause No
Vertical center porthole 1[mm] 248 мм
Vertical center porthole 2[mm] 248 мм
Volume per channel 1 [l] 0.06 л
Volume per channel 2 [l] 0.06 л
Вертикальний центральний отвір, сторона 1 [мм] 248 мм
Горизонтальний центральний отвір [мм] 45 мм
Група продукції Heat exchangers
Група рідини 2
Довжина з’єднання, сторона 1 [мм] 20 мм
Довжина з’єднання, сторона 2 [мм] 20 мм
Дозволи PED
Діапазон температури [°C] [макс.] 180 °C
Діапазон температури [°C] [мін.] -10 °C
Загальна висота без основи [мм] 296 мм
Загальна ширина [мм] 93 мм
Категорія Art. 4, par. 3
Кількість на формат упаковки 1 шт.
Кількість пластин 20
Кількість проходів 1
Матеріал пластини 1.4404
Матеріал припою Мідь
Назва виробника Danfoss
Речовини зі списку REACH у концентрації No
Робочий тиск, сторона 1 [бар] [макс.] 16 бар
Робочий тиск, сторона 2 [бар] [макс.] 16 бар
Стандарт з'єднання DIN ISO 228/1
Тип XB04-1
Формат упаковки Упаковка на одну одиницю

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality