Паяні теплообмінники, XB04-1, Мідь, Кількість пластин: 20, 25 бар, G 3/4
004B1016
XB04-1-20
XB04-1-20
Вага брутто | 2.44 kg |
Bага нетто | 2 kg |
EAN | 5706560368967 |
Вага брутто | 2.44 kg |
Bага нетто | 2 kg |
EAN | 5706560368967 |
Вертикальний центральний отвір, сторона 1 [мм] | 248 mm |
Горизонтальний центральний отвір [мм] | 45 mm |
Група продукції | Паяні теплообмінники |
Довжина з’єднання, сторона 1 [мм] | 20 mm |
Довжина з’єднання, сторона 2 [мм] | 20 mm |
Загальна висота без основи [мм] | 296 mm |
Загальна ширина [мм] | 93 mm |
З’єднання, сторона 1 | G 3/4 |
З’єднання, сторона 2 | G 3/4 |
Кількість пластин | 20 |
Кількість проходів | 1 |
Матеріал пластини | 1.4404 |
Матеріал припою | Мідь |
Об’єм каналу на шт., сторона 1 [л] | 0.06 L |
Опис | XB04-1-20 |
Робоча температура [°C] [макс.] | 180 °C |
Робоча температура [°C] [мін.] | -10 °C |
Робочий тиск, сторона 1 [бар] [макс.] | 25 bar |
Робочий тиск, сторона 2 [бар] [макс.] | 25 bar |
Стандарт з'єднання | DIN ISO 228/1 |
Тип | XB04-1 |
Тип модельної плити | «Ялинкою» |
Тип схвалення | PED |
Типи підключення | Різь |
Вертикальний центральний отвір, сторона 1 [мм] | 248 mm |
Горизонтальний центральний отвір [мм] | 45 mm |
Група продукції | Паяні теплообмінники |
Довжина з’єднання, сторона 1 [мм] | 20 mm |
Довжина з’єднання, сторона 2 [мм] | 20 mm |
Загальна висота без основи [мм] | 296 mm |
Загальна ширина [мм] | 93 mm |
З’єднання, сторона 1 | G 3/4 |
З’єднання, сторона 2 | G 3/4 |
Кількість пластин | 20 |
Кількість проходів | 1 |
Матеріал пластини | 1.4404 |
Матеріал припою | Мідь |
Об’єм каналу на шт., сторона 1 [л] | 0.06 L |
Опис | XB04-1-20 |
Робоча температура [°C] [макс.] | 180 °C |
Робоча температура [°C] [мін.] | -10 °C |
Робочий тиск, сторона 1 [бар] [макс.] | 25 bar |
Робочий тиск, сторона 2 [бар] [макс.] | 25 bar |
Стандарт з'єднання | DIN ISO 228/1 |
Тип | XB04-1 |
Тип модельної плити | «Ялинкою» |
Тип схвалення | PED |
Типи підключення | Різь |