Akva Lux II VX HWP, ECL, 1 контур теплообмінника, 16 бар, 110 °C, Назва регулятора системи ГВП: PTC2 + P
Akva Lux II VX HWP, ECL, 1 контур теплообмінника, 16 бар, 110 °C, Назва регулятора системи ГВП: PTC2 + P

004U8267

Цей товар знято з продажу.

Akva Lux II VX HWP Тип 1-1, ECL210, без ізоляції

Інформація про продукт

Вага брутто 47 kg
Bага нетто 45 kg

 

Варіант кожуха Входить
Випробувальний тиск теплообмінника [бар] 38 bar
Висота без кожуха [мм] 861 mm
Висота з кожухом [мм] 861 mm
Висота упаковки [мм] 420 mm
Вторинний номінальний тиск [бар] 3 bar
Глибина без кожуха [мм] 365 mm
Глибина з кожухом [мм] 381 mm
Глибина упаковки [мм] 620 mm
Група продукції Невеликі теплові пункти
Додаткова інформація 2 запобіжні клапани
Кожух
Кількість будинків [макс.] 2
Кількість будинків [мін.] 1
Марка насоса для опалення Grundfos
Матеріал кожуха Біла лакована тонколистова сталь
Матеріал припою для нагрівального елементу пластинчастого теплообмінника Мідь
Матеріал ізоляції Без
Назва регулятора опалення ECL 210-A237 & AHQM 15/AMV150
Назва регулятора системи ГВП PTC2 + P
Напруга живлення [В] AC 230 V
Напрямок з’єднання Верхнє та нижнє
Опис Akva Lux II VX HWP Тип 1-1, ECL210, без ізоляції
Первинний номінальний тиск [бар] 16 bar
Потужність системи ГВП [кВт] 55 kW
Потужність системи ГВП [кВт] [Мін.] 37 kW
Примітки Непряме непрямого нагріву та ГВП, ECL210/A237 для теплообмінника
Приєднувальний розмір системи ГВП 3/4"
Приєднувальний розмір теплообмінника 3/4"
Приєднувальний розмір централізованого теплопостачання 3/4"
Регулятор перепаду тиску Вбудований
Розмір труби теплообмінника Ø18
Розмір трубопроводу системи ГВП Ø18
Розмір трубопроводу централізованого теплопостачання Ø18
Розрахункова температура подачі [˚C] 110 °C
Сплав для нагрівального елементу пластинчастого теплообмінника AISI 316
Статичний тиск у системі ХВП [бар] [мін.] 2 bar
Теплова потужність [кВт] [макс.] 34 kW
Теплова потужність [кВт] [Мін.] 8 kW
Тип Akva Lux II VX HWP, ECL, 1 контур теплообмінника
Тип застосування ГВП, Теплообмінник непрямого нагріву
Тип з’єднання з системою ГВП Внутрішня різь G
Тип з’єднання з теплообмінником Внутрішня різь G
Тип з’єднання з централізованим теплопостачанням Зовнішня різь G
Тип нагріву пластинчастого теплообмінника Паяний
Тип насоса для опалення UPM3 15-70 130 ZZA
Тип пластинчастого теплообмінника для опалення XB06H-1 26
Тип пластинчастого теплообмінника системи ГВП XB06H-1 26
Тип регулювання опалення Електронний
Тип регулювання системи ГВП Витрата/термостатичний
Фітинг Теплолічильник для встановлення у зворотному трубопроводі
Циркуляція ГВП На замовлення
Ширина без кожуха [мм] 510 mm
Ширина з кожухом [мм] 550 mm
Ширина упаковки [мм] 840 mm

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality