Description |
EvoFlat FSS 1, з байпасом, з одним лічильником холодної води, з переднім кожухом зі спіненого поліпропілену |
Heating system type |
Radiator heating |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Варіант кожуха |
Додатковий |
Випробувальний тиск теплообмінника [бар] |
38 бар |
Висота без кожуха [мм] |
590 мм |
Висота з кожухом [мм] |
590 мм |
Висота упаковки [мм] |
160 мм |
Вторинний номінальний тиск [бар] |
10 бар |
Глибина без кожуха [мм] |
110 мм |
Глибина з кожухом [мм] |
153 мм |
Глибина упаковки [мм] |
600 мм |
Група продукції |
Small Stations |
Додаткова інформація |
Передній ізоляційний кожух зі спіненого поліпропілену |
Кількість будинків [макс.] |
2 |
Кількість будинків [мін.] |
1 |
Матеріал кожуха |
Біле лакове покриття для монтажу в стіні |
Матеріал припою для нагрівального елементу пластинчастого теплообмінника |
Мідь |
Матеріал ізоляції |
Кожух зі спіненого поліпропілену |
Назва регулятора опалення |
TPC-M |
Назва регулятора системи ГВП |
TPC-M |
Напрямок з’єднання |
Нижнє |
Первинний номінальний тиск [бар] |
10 бар |
Потужність системи ГВП [кВт] |
55 кВт |
Потужність системи ГВП [кВт] [Мін.] |
37 кВт |
Примітки |
Insulated Flatstations |
Приєднувальний розмір системи ГВП |
3/4" |
Приєднувальний розмір теплообмінника |
3/4" |
Приєднувальний розмір централізованого теплопостачання |
3/4" |
Регулювання контуру опалювальної системи |
Термостат |
Регулятор перепаду тиску |
Вбудований |
Речовини зі списку REACH у концентрації |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Розмір теплового пункту |
Тип 1 |
Розмір труби теплообмінника |
Ø18 |
Розмір трубопроводу системи ГВП |
Ø18 |
Розмір трубопроводу централізованого теплопостачання |
Ø18 |
Розрахункова температура подачі [˚C] |
95 °C |
Сплав для нагрівального елементу пластинчастого теплообмінника |
AISI 316 |
Статичний тиск у системі ХВП [бар] [мін.] |
2 бар |
Теплова потужність [кВт] [макс.] |
15 кВт |
Теплова потужність [кВт] [Мін.] |
10 кВт |
Тип |
EvoFlat FSS |
Тип з’єднання з системою ГВП |
Внутрішня різь G |
Тип з’єднання з теплообмінником |
Внутрішня різь G |
Тип з’єднання з централізованим теплопостачанням |
Внутрішня різь G |
Тип нагріву пластинчастого теплообмінника |
Паяний |
Тип пластинчастого теплообмінника системи ГВП |
XB06H-1 26 |
Тип регулювання опалення |
Перепад тиску |
Тип регулювання системи ГВП |
Витрата/термостатичний |
Фітинг |
Теплолічильник для встановлення у зворотному трубопроводі та лічильник холодної води |
Циркуляція ГВП |
Без |
Ширина без кожуха [мм] |
545 мм |
Ширина з кожухом [мм] |
545 мм |
Ширина упаковки [мм] |
800 мм |