AFPQ 4, 0.15 бар - 1.50 бар, 0.50 бар, 250 см²
AFPQ 4, 0.15 бар - 1.50 бар, 0.50 бар, 250 см²

003G1036

AFPQ 4 PN40 0,15-1,5/0,5 250см2 червоний

Інформація про продукт

Вага брутто 32.8 кг
Bага нетто 32 кг
EAN 5702421808504

 

Diameter [mm] [Min] 15 мм
REACH Candidate List substances >0.1% Lead
Альтернативне середовище Суміш гліколю та води до 30 %
Версія монтажу Подавальний
Група продукції Приводи — напірний потік
Допустиме середовище District heating/cooling circulation water
Діаметр [мм] [макс.] 250 мм
Діапазон регулювання тиску [бар] [макс.] 1.5 бар
Матеріал корпусу Сталь, мат. № 1.0338, цинкована і хромована жовтим хромом
Матеріал мембрани приводу EPDM (прокатний, з волокном)
Налаштування перепаду тиску [бар] [макс.] 1.5 бар
Налаштування перепаду тиску [бар] [мін.] 0.15 бар
Номінальний тиск [бар] 40 бар
Обмеження витрати Ні
Опис AFPQ 4 PN40 0,15-1,5/0,5 250см2 червоний
Перепад тиску на обмежувачі витрати - dpb [бар] 0.5 бар
Регулювання витрати Так
Регулятор тиску Регулятор перепаду тиску
Робочий тиск [бар] [макс.] 40 бар
Розмір приводу [см2] 250 см²
Середовище pH [макс.] 10
Середовище pH [мін.] 7
Температура середовища [°C] [макс.] 150 °C
Температура середовища [°C] [мін.] 2 °C
Тип AFPQ 4
Тип налаштування З можливістю регулювання
Функція Регулятор пер. тиску та витрати

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси