AVP, PN 16, DN 32, 10.00 м³/год, 0.20 бар - 1.00 бар, Зовнішня різь, G 1 3/4 A

003H6249

AVP PN16 32/10 0,2-1,0 різьбовий, подавальний трубопровід

Інформація про продукт

Вага брутто 2.579 Kilogram
Bага нетто 2.579 Kilogram
Об'єм 4.915 Liter
EAN 5702421537411

 

In scope of WEEE and contain batteries No
PN, Альтернативне застосування VSP 0
Альтернативне середовище Суміш гліколю та води до 30 %
Версія монтажу Подавальний
Відповідність RoHS в Китаї Out of scope
Відповідність RoHS в Євросоюзі Yes with exemptions
Відповідність RoHS у Великобританії Out of scope
Група продукції Pressure flow controllers
Допустиме середовище District heating/cooling circulation water
Діаметр [мм] 32 мм
Діапазон перепаду тиску [бар] [макс.] 12 бар
Застосування Централізоване теплопостачання
Значення Kv [m³/г] 10 м³/год
Клас тиску PN 16
Кількість портів 2
Матеріал конусу клапана DP Латунь, стійка до вимивання цинку CuZn36Pb2As
Матеріал корпуса клапана Червона бронза CuSn5ZnPb (Rg5)
Матеріал мембрани приводу EPDM
Матеріал сідла клапана Нержавіюча сталь, мат. № 1.4571
Матеріал ущільнення DP EPDM
Налаштування перепаду тиску [бар] [макс.] 1 бар
Налаштування перепаду тиску [бар] [мін.] 0.2 бар
Номінальний тиск [бар] 16 бар
Обмеження витрати Ні
Опис AVP PN16 32/10 0,2-1,0 різьбовий, подавальний трубопровід
Положення стрижня Нормально відкритий
Регулювання витрати Ні
Регулятор тиску Регулятор перепаду тиску
Речовини зі списку REACH у концентрації Lead (CAS no. 7439-92-1)
Розмір з'єднання G 1 3/4 A
Розмір клапана DN 32
Середовище pH [макс.] 10
Середовище pH [мін.] 7
Температура середовища [°C] [макс.] 150 °C
Температура середовища [°C] [мін.] 2 °C
Тип AVP
Тип налаштування З можливістю регулювання
Типи підключення Зовнішня різь
Фактор кавітації 0.6
Фактор кавітації 100% 0.38
Фактор кавітації 25% 0.64
Фактор кавітації 50% 0.57
Фактор кавітації 75% 0.55
Функція Регулятор пер. тиску
Функція VSP - P Так
Функція VSP - Q Ні
Функція VSP - T Ні
Швидкість витоку [% Kvs] 0.05

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality