AFP, 0.05 бар - 0.35 бар, 630 см²

003G1018

AFP PN16 0,05-0,35 630см2 жовтий

Інформація про продукт

Вага брутто 22.742 Kg
Bага нетто 21 Kg
Volume 85.932 Liter
EAN 5702421808320

 

China RoHS compliance Out of scope
Description AFP PN16 0,05-0,35 630см2 жовтий
Diameter [mm] [Min] 15 мм
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE and contain batteries No
UK RoHS compliance Out of scope
Версія монтажу вільний
Група продукції Actuators - Pressure Flow
Діаметр [мм] [макс.] 250 мм
Назва виробу в досьє SCIP AFP/A/B
Налаштування перепаду тиску [бар] [макс.] 0.35 бар
Налаштування перепаду тиску [бар] [мін.] 0.05 бар
Номер досьє SCIP 1fc27f33-7222-414d-8ff1-81abdd587564
Номінальний тиск [бар] 25 бар
Обмеження витрати Ні
Регулювання витрати Ні
Регулятор тиску Регулятор перепаду тиску
Речовини зі списку REACH у концентрації Lead (CAS no. 7439-92-1)
Робочий тиск [бар] [макс.] 25 бар
Розмір приводу [см2] 630 см²
Середовище pH [макс.] 10
Середовище pH [мін.] 7
Температура середовища [°C] [макс.] 150 °C
Температура середовища [°C] [мін.] 2 °C
Тип AFP
Тип налаштування З можливістю регулювання
Функція Регулятор пер. тиску
Хід [мм] 7 мм

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality