Імпульсні трубки, 10 мм, G 1/4, Нержавіюча сталь, null: AFQ, DN 15; DN 20
003G1338
Комплект імпульсної трубки для AFQ PN40 15/20
Комплект імпульсної трубки для AFQ PN40 15/20
Вага брутто | 0.223 Kg |
Bага нетто | 0.223 Kg |
Volume | 0.84 Liter |
EAN | 5702421811887 |
Вага брутто | 0.223 Kg |
Bага нетто | 0.223 Kg |
Volume | 0.84 Liter |
EAN | 5702421811887 |
Description | Комплект імпульсної трубки для AFQ PN40 15/20 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
For product type | AFQ |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Група продукції | Accessories - SAC |
Для розміру клапана |
DN 15 DN 20 |
Допустиме середовище | District heating/cooling circulation water |
Діаметр [мм] | 10 мм |
Мaтеріал | Нержавіюча сталь |
Назва виробу в досьє SCIP | AF IMPULSE TUBES (2) |
Номер досьє SCIP | 4faab7a1-b51b-40d1-b265-5c393b635759 |
Номінальний тиск [бар] | 40 бар |
Підходить для клапанів діаметром [мм] [макс.] | 20 мм |
Підходить для клапанів діаметром [мм] [мін.] | 15 мм |
Підходить для клапанів з тиском [бар] [макс.] | 40 бар |
Підходить для клапанів з тиском [бар] [мін.] | 16 бар |
Речовини зі списку REACH у концентрації | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Розмір з'єднання | G 1/4 |
Тип | Impulse tubes |
Description | Комплект імпульсної трубки для AFQ PN40 15/20 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
For product type | AFQ |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Група продукції | Accessories - SAC |
Для розміру клапана |
DN 15 DN 20 |
Допустиме середовище | District heating/cooling circulation water |
Діаметр [мм] | 10 мм |
Мaтеріал | Нержавіюча сталь |
Назва виробу в досьє SCIP | AF IMPULSE TUBES (2) |
Номер досьє SCIP | 4faab7a1-b51b-40d1-b265-5c393b635759 |
Номінальний тиск [бар] | 40 бар |
Підходить для клапанів діаметром [мм] [макс.] | 20 мм |
Підходить для клапанів діаметром [мм] [мін.] | 15 мм |
Підходить для клапанів з тиском [бар] [макс.] | 40 бар |
Підходить для клапанів з тиском [бар] [мін.] | 16 бар |
Речовини зі списку REACH у концентрації | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Розмір з'єднання | G 1/4 |
Тип | Impulse tubes |