Обмежувачі температури зворотного теплоносія, Клапани FJVR, DN 15, Кутовий

003L1013

Клапан обмежувача температури зворотного теплоносія, тип FJVR, потрібно комбінувати з датчиком FJVR

Доступна оновлена й покращена версія цього продукту.
Заміна

Інформація про продукт

Вага брутто 0.3 кг
Bага нетто 0.29 кг
EAN 5702421034606

 

REACH Candidate List substances >0.1% Lead
SCIP dossier no. 246d268a-f104-48a5-bcc5-ae3047c4799d
SCIP dossier product name FJVR valve
Випробувальний тиск [бар] 16 бар
Вміст комплекту Клапан
Група продукції Обмежувачі температури зворотного теплоносія
Діапазон перепаду тиску [бар] [макс.] 1 бар
Значення Kv [m³/г] 0.68 м³/год
Конструкція Кутовий
Опис Клапан обмежувача температури зворотного теплоносія, тип FJVR, потрібно комбінувати з датчиком FJVR
Робочий тиск [бар] [макс.] 10 бар
Розмір вихідного підключення Rp 1/2
Розмір вхідного підключення R 1/2
Розмір клапана DN 15
Температура теплоносія [°C] [макс.] 120 °C
Тип Клапани FJVR

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality