Обмежувачі температури зворотного теплоносія, Комплекти FJVR, DN 15, Прямий, Вміст комплекту: Датчик, клапан
Обмежувачі температури зворотного теплоносія, Комплекти FJVR, DN 15, Прямий, Вміст комплекту: Датчик, клапан

003L1080

Комплект RTL DN 15 прямий, містить датчик FJVR і клапан FJVR

Інформація про продукт

Вага брутто 0.51 кг
Bага нетто 0.47 кг
EAN 5702420084527

 

REACH Candidate List substances >0.1% Lead
Випробувальний тиск [бар] 16 бар
Вміст комплекту Датчик, клапан
Група продукції Обмежувачі температури зворотного теплоносія
Діапазон перепаду тиску [бар] [макс.] 1 бар
Значення Kv [m³/г] 0.9 м³/год
Конструкція Прямий
Опис Комплект RTL DN 15 прямий, містить датчик FJVR і клапан FJVR
Робочий тиск [бар] [макс.] 10 бар
Розмір вихідного підключення Rp 1/2
Розмір вхідного підключення R 1/2
Розмір клапана DN 15
Температура теплоносія [°C] [макс.] 120 °C
Тип Комплекти FJVR

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси