Обмежувачі температури зворотного теплоносія, Комплекти FJVR, DN 15, Кутовий, Вміст комплекту: Датчик, клапан
Обмежувачі температури зворотного теплоносія, Комплекти FJVR, DN 15, Кутовий, Вміст комплекту: Датчик, клапан

003L1081

Комплект RTL DN 15 кутовий, містить датчик FJVR і клапан FJVR

Інформація про продукт

Вага брутто 0.5 кг
Bага нетто 0.46 кг
EAN 5702425117633

 

REACH Candidate List substances >0.1% Lead
Випробувальний тиск [бар] 16 бар
Вміст комплекту Датчик, клапан
Група продукції Обмежувачі температури зворотного теплоносія
Діапазон перепаду тиску [бар] [макс.] 1 бар
Значення Kv [m³/г] 0.68 м³/год
Конструкція Кутовий
Опис Комплект RTL DN 15 кутовий, містить датчик FJVR і клапан FJVR
Робочий тиск [бар] [макс.] 10 бар
Розмір вихідного підключення Rp 1/2
Розмір вхідного підключення R 1/2
Розмір клапана DN 15
Температура теплоносія [°C] [макс.] 120 °C
Тип Комплекти FJVR

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси