Обмежувачі температури зворотного теплоносія, Датчик FJVR, 10 °C - 80 °C, Тип датчика: Вбудований датчик
Обмежувачі температури зворотного теплоносія, Датчик FJVR, 10 °C - 80 °C, Тип датчика: Вбудований датчик

003L1070

Датчик обмежувача температури зворотного теплоносія, тип FJVR, потрібно комбінувати з клапаном FJVR

Інформація про продукт

Вага брутто 0.15 кг
Bага нетто 0.14 кг
EAN 5702420009889

 

REACH Candidate List substances >0.1% Lead
UNSPSC CODE 40141616
Група продукції Обмежувачі температури зворотного теплоносія
Колір Білий RAL 9016
Конструкція Обмежувач температури зворотної води
Опис Датчик обмежувача температури зворотного теплоносія, тип FJVR, потрібно комбінувати з клапаном FJVR
Початкова температура датчика [°C] [макс.] 80 °C
Початкова температура датчика [°C] [мін.] 10 °C
Тип Датчик FJVR
Тип датчика Вбудований датчик
Тип підключення до клапана FJVR
Функція перекриття Ні

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси