RAX-K Датчики, RAX-K 6080, Рідина, Тип датчика: Вбудований датчик, 8 °C - 28 °C, M30x1.5
013G6080
Для клапанів, вироблених не Danfoss, функція вимкнення у випадку підвищення тиску.
Для клапанів, вироблених не Danfoss, функція вимкнення у випадку підвищення тиску.
Вага брутто | 0.15 кг |
Bага нетто | 0.14 кг |
EAN | 5702420110523 |
Вага брутто | 0.15 кг |
Bага нетто | 0.14 кг |
EAN | 5702420110523 |
REACH Candidate List substances >0.1% | Lead |
UNSPSC CODE | 40101801 |
Версія датчика | RAX-K 6080 |
Група продукції | Радіаторні датчики |
Дизайн датчика | RAX-K |
Захист від замерзання | Так |
Колір | Білий RAL 9016 |
Обмеження температур | Ні |
Опис | Для клапанів, вироблених не Danfoss, функція вимкнення у випадку підвищення тиску. |
Початкова температура датчика [°C] [макс.] | 28 °C |
Початкова температура датчика [°C] [мін.] | 8 °C |
Середовище датчика | Рідина |
Тип | RAX-K Датчики |
Тип датчика | Вбудований датчик |
Тип підключення до датчика | Металева гайка |
Тип підключення до клапана | M30x1.5 |
Функція перекриття | Так |
REACH Candidate List substances >0.1% | Lead |
UNSPSC CODE | 40101801 |
Версія датчика | RAX-K 6080 |
Група продукції | Радіаторні датчики |
Дизайн датчика | RAX-K |
Захист від замерзання | Так |
Колір | Білий RAL 9016 |
Обмеження температур | Ні |
Опис | Для клапанів, вироблених не Danfoss, функція вимкнення у випадку підвищення тиску. |
Початкова температура датчика [°C] [макс.] | 28 °C |
Початкова температура датчика [°C] [мін.] | 8 °C |
Середовище датчика | Рідина |
Тип | RAX-K Датчики |
Тип датчика | Вбудований датчик |
Тип підключення до датчика | Металева гайка |
Тип підключення до клапана | M30x1.5 |
Функція перекриття | Так |