Обмежувачі температури зворотного теплоносія, Датчик FJVR, 10 °C - 80 °C, Тип датчика: Вбудований датчик

003L1070

Датчик обмежувача температури зворотного теплоносія, тип FJVR, потрібно комбінувати з клапаном FJVR

Інформація про продукт

Вага брутто 0.154 Kg
Bага нетто 0.143 Kg
Volume 0.329 Liter
EAN 5702420009889

 

China RoHS compliance Out of scope
Description Датчик обмежувача температури зворотного теплоносія, тип FJVR, потрібно комбінувати з клапаном FJVR
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE and contain batteries No
UK RoHS compliance Out of scope
Група продукції Return temperature limiters
КОД UNSPSC 40141616
Колір Білий RAL 9016
Конструкція Обмежувач температури зворотної води
Назва виробу в досьє SCIP FJVR sensor
Номер досьє SCIP 9d1e72bd-f03b-472c-9833-d916070d4a90
Початкова температура датчика [°C] [макс.] 80 °C
Початкова температура датчика [°C] [мін.] 10 °C
Речовини зі списку REACH у концентрації Lead (CAS no. 7439-92-1)
Тип FJVR Sensor
Тип датчика Вбудований датчик
Тип підключення до клапана FJVR
Функція перекриття Ні

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality