Комплект датчика, RAS-C, RA-FN, RLV-S, DN 15, Кутовий

013G5253

PANDA-RA + RA-FN + RLV-S

Інформація про продукт

Вага брутто 0.632 Kg
Bага нетто 0.632 Kg
Volume 1.152 Liter
EAN 5702425099014

 

China RoHS compliance Out of scope
Description PANDA-RA + RA-FN + RLV-S
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE and contain batteries No
UK RoHS compliance Out of scope
Вміст комплекту 3-elements
Група продукції Sensor set
Дизайн датчика RAS-C
КОД UNSPSC 40101801
Колір Чорний RAL 9005 / Білий RAL 9016
Конструкція Кутовий
Назва виробу в досьє SCIP RAS-C RA-FN & RLV-S Set 1
Номер досьє SCIP 2e6d963c-6a51-442a-9903-95c2d74953fd
Початкова температура датчика [°C] [макс.] 28 °C
Початкова температура датчика [°C] [мін.] 8 °C
Речовини зі списку REACH у концентрації Lead (CAS no. 7439-92-1)
Розмір клапана DN 15
Середовище датчика Рідина
Тип RAS-C + RA-FN + RLV-S
Тип RLV RLV-S
Тип датчика Вбудований датчик
Тип клапана RA-FN
Тип підключення до клапана RA
Тип упаковки Коробка
Тип хвостової частини Стандартний

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality