Комплект датчика, Коробка, RAS-C, RA-FN, RLV-S, DN 15, Кутовий
Комплект датчика, Коробка, RAS-C, RA-FN, RLV-S, DN 15, Кутовий

013G2228

КОМПЛЕКТ TRV ½”, кутовий

Інформація про продукт

Вага брутто 0.6 кг
Bага нетто 0.6 кг
EAN 5702425234972

 

REACH Candidate List substances >0.1% Lead
Група продукції Комплект датчика
Дизайн датчика RAS-C
Конструкція Кутовий
Опис КОМПЛЕКТ TRV ½”, кутовий
Початкова температура датчика [°C] [макс.] 28 °C
Початкова температура датчика [°C] [мін.] 8 °C
Розмір клапана DN 15
Середовище датчика Рідина
Тип RAS-C + RA-FN + RLV-S
Тип RLV RLV-S
Тип датчика Вбудований датчик
Тип клапана RA-FN
Тип підключення до клапана RA
Тип упаковки Коробка

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси