Комплект датчика, RAE-K, M30x1.5, RLV-KB, ½", Кутовий

013G5090

Продукт не доступний для цього магазину. Зв'яжіться із Центром обслуговування клієнтів

RAE-K 013G5034 Комплект датчиків + Клапан

Інформація про продукт

Вага брутто 0.558 Kg
Bага нетто 0.536 Kg
Volume 0.715 Liter
EAN 5702420090511

 

China RoHS compliance Out of scope
Description RAE-K 013G5034 Комплект датчиків + Клапан
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE and contain batteries No
UK RoHS compliance Out of scope
Вміст комплекту 2-elements
Група продукції Sensor set
Дизайн датчика RAE-K
Колір Білий RAL 9016
Конструкція Кутовий
Початкова температура датчика [°C] [макс.] 28 °C
Початкова температура датчика [°C] [мін.] 8 °C
Речовини зі списку REACH у концентрації Lead (CAS no. 7439-92-1)
Розмір клапана ½"
Середовище датчика Рідина
Тип RAE-K + RLV-KB
Тип RLV RLV-KB
Тип датчика Вбудований датчик
Тип клапана Без клапана
Тип підключення до клапана M30x1.5
Тип упаковки Коробка
Тип хвостової частини Без хвостовика

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality