living design (RAX), Рідина, Тип датчика: Вбудований датчик, 8 °C - 28 °C, RA

013G6070

Призначено для використання, коли дизайнерські радіатори слугують головним джерелом опалення

Інформація про продукт

Вага брутто 0.128 Kg
Bага нетто 0.119 Kg
Volume 0.275 Liter
EAN 5702420057309

 

Description Призначено для використання, коли дизайнерські радіатори слугують головним джерелом опалення
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE and contain batteries No
Версія датчика RAX 6070
Вміст комплекту Датчик
Група продукції Products for design radiators
Дизайн датчика RAX
Довжина капілярної трубки [м] [макс.] 0 м
Захист від замерзання Так
КОД UNSPSC 40101801
Колір Білий RAL 9016
Конструкція Термостатний датчик
Назва виробу в досьє SCIP RAX Sensor
Номер досьє SCIP a68def54-556f-4762-ab04-dc463cfe361b
Обмеження температур Ні
Початкова температура датчика [°C] [макс.] 28 °C
Початкова температура датчика [°C] [мін.] 8 °C
Речовини зі списку REACH у концентрації Lead (CAS no. 7439-92-1)
Середовище датчика Рідина
Тип Living design (RAX)
Тип датчика Вбудований датчик
Тип підключення до датчика Allen screw
Тип підключення до клапана RA
Функція перекриття Так

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality