Датчик температури повітря в приміщенні mTRV

Показано 15 продуктів

RA 2000 Датчики, RA 2920, Газ, Тип датчика: Вбудований датчик, 5 °C - 26 °C, RA

Захист від замерзання, обмеження та блокування встановленої температури, tamperproof, з’єднання з замковим кільцем і гвинтом із шестигранним шліцем

RA/RTD Датчики, RA 2945, Газ, Тип датчика: Вбудований датчик, 5 °C - 26 °C, RTD

Захист від замерзання, обмеження та блокування температури

RA 2000 Датчики, RA 2991, Газ, Тип датчика: Вбудований датчик, 5 °C - 26 °C, RA

Захист від замерзання, обмеження та блокування температури

RA 2000 Датчики, RA 2992, Газ, Тип датчика: Виносний датчик, 5 °C - 26 °C, RA

Захист від замерзання, обмеження та блокування встановленої температури

RAW-K Датчики, RAW-K 5030, Рідина, Тип датчика: Вбудований датчик, 8 °C - 28 °C, M30x1.5

Для клапанів, вироблених не Danfoss; функція обмеження температури

Вигляд: