RAX-K Датчики, RAX-K 6080, Рідина, Тип датчика: Вбудований датчик, 8 °C - 28 °C, M30x1.5

013G6080

Для клапанів, вироблених не Danfoss, функція вимкнення у випадку підвищення тиску.

Інформація про продукт

Вага брутто 0.15 Kg
Bага нетто 0.136 Kg
Volume 0.274 Liter
EAN 5702420110523

 

Description Для клапанів, вироблених не Danfoss, функція вимкнення у випадку підвищення тиску.
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE and contain batteries No
Версія датчика RAX-K 6080
Вміст комплекту Датчик
Група продукції Radiator Sensors
Дизайн датчика RAX-K
Довжина капілярної трубки [м] [макс.] 0 м
Захист від замерзання Так
КОД UNSPSC 40101801
Колір Білий RAL 9016
Назва виробу в досьє SCIP RAX-K Sensor
Номер досьє SCIP 511b035b-e298-4eaa-8992-b86aea66abb3
Обмеження температур Ні
Початкова температура датчика [°C] [макс.] 28 °C
Початкова температура датчика [°C] [мін.] 8 °C
Речовини зі списку REACH у концентрації Lead (CAS no. 7439-92-1)
Середовище датчика Рідина
Тип RAX-K Sensors
Тип датчика Вбудований датчик
Тип підключення до датчика Металева гайка
Тип підключення до клапана M30x1.5
Функція перекриття Так

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality