Зворотний клапан, NVD 402, PN 10, DN 250, Фланець

065B7478

NVD 402 PN10 DN250

Інформація про продукт

Вага брутто 92.2 Kilogram
Bага нетто 92.2 Kilogram
Об'єм 249.6 Liter
EAN 5710104065731

 

In scope of WEEE and contain batteries Ні
Альтернативне середовище Суміш гліколю та води до 50 %
Альтернативне середовище 2 Господарсько-питна вода
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Поза ним
Відповідність RoHS у Великобританії Out of scope
Група продукції Butterfly valves
Допустиме середовище District heating/cooling circulation water
Діаметр [мм] 250 мм
Застосування Централізоване теплопостачання
Значення Kv [m³/г] 2010 м³/год
Клас тиску PN 10
Кількість портів 2
Матеріал корпуса клапана Сірий ливарний чавун EN-GJL-250 (GG-25)
Назва виробу в досьє SCIP 065B7478
Номер досьє SCIP e7217506-d988-44de-bf3d-a0870db16632
Номінальний тиск [бар] 10 бар
Опис NVD 402 PN10 DN250
Орієнтація монтажу вільний
Речовини зі списку REACH у концентрації Lead (CAS no. 7439-92-1)
Розмір клапана DN 250
Середовище pH [макс.] 10
Середовище pH [мін.] 7
Температура середовища [°C] [макс.] 100 °C
Температура середовища [°C] [мін.] -10 °C
Тип NVD 402
Тип клапана Зворотний клапан
Тип операції Автоматичний
Типи підключення Фланець
Функція Незворотний

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality