Зворотний клапан, NVD 402, Фланець

065B7474

NVD 402 PN16 DN100

Інформація про продукт

Вага брутто 15.515 Kg
Bага нетто 15.37 Kg
Volume 7.986 Liter
EAN 5710104063102

 

China RoHS compliance Out of scope
Description NVD 402 PN16 DN100
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE and contain batteries No
UK RoHS compliance Out of scope
Альтернативне середовище Суміш гліколю та води до 50 %
Альтернативне середовище 2 Господарсько-питна вода
Група продукції Butterfly valves
Допустиме середовище District heating/cooling circulation water
Діаметр [мм] 100 мм
Застосування Централізоване теплопостачання
Значення Kv [m³/г] 396 м³/год
Кількість портів 2
Маркований виріб Yes
Матеріал корпуса клапана Сірий ливарний чавун EN-GJL-250 (GG-25)
Назва виробу в досьє SCIP 065B7474
Номер досьє SCIP e7217506-d988-44de-bf3d-a0870db16632
Номінальний тиск [бар] 16 бар
Орієнтація монтажу вільний
Речовини зі списку REACH у концентрації Lead (CAS no. 7439-92-1)
Середовище pH [макс.] 10
Середовище pH [мін.] 7
Температура середовища [°C] [макс.] 100 °C
Температура середовища [°C] [мін.] -10 °C
Тип NVD 402
Тип клапана Зворотний клапан
Тип операції Автоматичний
Типи підключення Фланець
Функція Незворотний

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality