Інформація про продукт

Вага брутто 0.29 kg
Bага нетто 0.23 kg
EAN 5702420087115

 

Автоматичний перехід на літній час Так
Варіант виносного датчика Ні
Вбудований датчик Так
Вибір °C або °F Так
Вимкнення Так
Випробовування твердості втисненням кулі [°C] 75 °C
Висота [мм] 88 mm
Встановлені виробником години з календарем Так
Відображає час або температуру Так
Глибина [мм] 28 mm
Група продукції Програмовані кімнатні терморегулятори
Дисплей з годинником AM/PM або 24-годинний дисплей
Дисплей з підсвіткою Ні
Захист від замерзання Так
Заходи з боротьби із забрудненням Ступінь 2
Керування оптимальним пуском Так
Керування увімкненням/вимкненням Так
Номінал активного навантаження вихідного реле [A] 3 A
Номінал індукційного навантаження вихідного реле [A] 1 A
Номінальна імпульсна напруга [kV] 2.5 kV
Опис Електронний програмований кімнатний термостат на акумуляторах, розклад на 6 інтервалів та зміни температури на день.
З вбудованим датчиком та таймером інтервалу обслуговування.
Програми, встановлені виробником Так
Програмована функція вимкнення Так
Регулятор ввімк./вимк. Модуляції Так
Регулятор відкладеного пуску Так
Режим терморегулятора Так
Середовище A
Стандарт проектування EN 60730-2-9
Таймер інтервалу обслуговування Ні
Температура [°C] [макс.] 30 °C
Температура [°C] [мін.] 5 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [макс.] 45 °C
Тип TP5000
Тип вимикача SPDT
Тип елементів живлення 2 лужні батарейки AA
Тип подачі Акумулятори
Тип розкладу 5/2 дні, 24 години
Точність температури ±1°C
Увімкнення/вимкнення на день 6
Функція призупинки дії Так
Ширина [мм] 110 mm
Індикатор низького рівня заряду батареї Так

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality