Термостати занурення, ITC, Терморегулятор, 0 °C - 90 °C
099-1057
Функція управління (переналаштування тепла)
Функція управління (переналаштування тепла)
Вага брутто | 0.28 kg |
Bага нетто | 0.28 kg |
EAN | 5013567403462 |
Вага брутто | 0.28 kg |
Bага нетто | 0.28 kg |
EAN | 5013567403462 |
Висота [мм] | 110 mm |
Глибина [мм] | 56 mm |
Група продукції | Термостати занурення |
Диференціал вимкнення | 4 ± 1°C |
Довжина кишені [мм] | 100 mm |
Діапазон регулювання температури [°C] [макс.] | 90 °C |
Діапазон регулювання температури [°C] [мін.] | 0 °C |
Номінал активного навантаження вихідного реле [A] | 10 A |
Номінал індукційного навантаження вихідного реле [A] | 3 A |
Опис | Функція управління (переналаштування тепла) |
Температура навколишнього середовища [°C] [макс.] | 65 °C |
Тип | ITC |
Тип вимикача – Регулювання | SPDT |
Функція | Терморегулятор |
Ширина [мм] | 54 mm |
Висота [мм] | 110 mm |
Глибина [мм] | 56 mm |
Група продукції | Термостати занурення |
Диференціал вимкнення | 4 ± 1°C |
Довжина кишені [мм] | 100 mm |
Діапазон регулювання температури [°C] [макс.] | 90 °C |
Діапазон регулювання температури [°C] [мін.] | 0 °C |
Номінал активного навантаження вихідного реле [A] | 10 A |
Номінал індукційного навантаження вихідного реле [A] | 3 A |
Опис | Функція управління (переналаштування тепла) |
Температура навколишнього середовища [°C] [макс.] | 65 °C |
Тип | ITC |
Тип вимикача – Регулювання | SPDT |
Функція | Терморегулятор |
Ширина [мм] | 54 mm |