Терморегулятори, DEVIreg™ 132, Тип датчика: Підлога

140F1011

Температура – підлога [°C]: 20 - 50, Температура – кімната [°C]: 5 - 35, Тип дисплея: Без дисплея

Інформація про продукт

Вага брутто 0.225 Kg
Bага нетто 0.223 Kg
Volume 1.131 Liter
EAN 5703466208960

 

2-полюсний вимикач Ні
China RoHS compliance Out of scope
Description DEVIreg 132
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
EU RoHS compliance Yes
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
UK RoHS compliance Yes
Активне навантаження, макс. [A] 16 A
Висота [мм] 82 мм
Висота упаковки [мм] 85 мм
Гарантійний термін 2-year product warranty
Гарантія [Рік] 2
Глибина [мм] 36 мм
Глибина упаковки [мм] 140 мм
Група продукції Thermostats
Гістерзіс (+/-) 0.2
Дозволи CE
Діаметр кінцевого кабелю, макс. [мм²] 2 x 2.5
Енергоспоживання в режимі очікування [Вт] [макс.] 5 Вт
Застосування Floor heating
Захист від замерзання [°C] 5 °C
Клас захисту IP елемента 30
КОД UNSPSC 41112209
Колір Білий RAL 9010
Компанія сертифікації NEMKO
Монтаж DIN Ні
Налаштування шкали 0 - 6
Напруга живлення [В] AC 230 В
Напруга живлення [В] AC [Макс.] 240 В
Напруга живлення [В] AC [Мін.] 220 В
Опис продукту DEVIreg™ 132
Релейний перемикач 1-полюсний
Речовини зі списку REACH у концентрації No
Ступінь забруднення 2
Температура випробування тиску кулі [°C] 75 °C
Температура зберігання [°C] [макс.] 65 °C
Температура зберігання [°C] [мін.] -20 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [макс.] 30 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [мін.] 0 °C
Температура – кімната [°C] [макс.] 35 °C
Температура – кімната [°C] [мін.] 5 °C
Температура – підлога [°C] [макс.] 50 °C
Температура – підлога [°C] [мін.] 20 °C
Тип DEVIreg™ 13x series
Тип датчика Підлога
Тип дисплея Без дисплея
Тип регулювання Гістерезіс
Тип індикатора LED
Точка визначення датчика [Ом/°C] 15кОм / 25°C
Ширина [мм] 82 мм
Ширина упаковки [мм] 95 мм
Індуктивне навантаження cos φ= 0.3 max 1А

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality