Додаткове приладдя, Елементи для сухого монтажу

19911110

Продукт не доступний для цього магазину. Зв'яжіться із Центром обслуговування клієнтів

DEVIdry™ X25, з'єднувальний шнур

Інформація про продукт

Вага брутто 0.12 Kg
Bага нетто 0.119 Kg
Volume 0.88 Liter
EAN 5703466177945

 

China RoHS compliance Out of scope
Description DEVIdry™ X25, з'єднувальний шнур
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
UK RoHS compliance Out of scope
Використання для продукту DEVIdry™
Висота упаковки [мм] 40 мм
Гарантійний термін 2-year product warranty
Гарантія [Рік] 5
Глибина упаковки [мм] 200 мм
Група продукції Accessories
Довжина кабелю [м] 0.25 м
Дозволи CE
Застосування Floor heating
КОД UNSPSC 40101830
Компанія сертифікації CE
Напруга живлення [В] AC 230 В
Напруга живлення [В] AC [Макс.] 240 В
Напруга живлення [В] AC [Мін.] 220 В
Опис продукту DEVIdry™ X25
Тип Dry Mount Elements
Ширина упаковки [мм] 110 мм

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality