![Нагрівальні кабелі, DEVIaqua™ 9T, 9 Вт/м, 5.00 м, Напруга живлення [В] AC: 230 Нагрівальні кабелі, DEVIaqua™ 9T, 9 Вт/м, 5.00 м, Напруга живлення [В] AC: 230](https://assets.danfoss.com/photos/preview/130850/ID260931785816-0101_preview.jpg?w=96&h=96)
Нагрівальні кабелі, DEVIaqua™ 9T, 9 Вт/м, 5.00 м, Напруга живлення [В] AC: 230
140F0001
Тип кабелю: Двожильний кабель, Принцип обігріву: Послідовний опір
Тип кабелю: Двожильний кабель, Принцип обігріву: Послідовний опір
Вага брутто | 1.17 kg |
Bага нетто | 1.16 kg |
EAN | 5703466201541 |
Вага брутто | 1.17 kg |
Bага нетто | 1.16 kg |
EAN | 5703466201541 |
Без свинцю | Так |
Версія продукту | Ready-made |
Висота упаковки [мм] | 54 mm |
Внутрішня ізоляція | XLPE |
Гарантія [Рік] | 20 |
Глибина упаковки [мм] | 386 mm |
Група продукції | Нагрівальні кабелі |
Довжина кабелю [м] | 5 m |
Довжина холодного кінця [м] | 2.3 m |
Діаметр вигину [мм] [мін.] | 50 mm |
Діаметр кабелю [мм] | 7 mm |
Екран кабелю | Мідна оплітка |
Застосування | Pipe / tank frost protection |
Зовнішня оболонка | MDPE |
Кабель на котушці | Ні |
Клас захисту IP елемента | IPX7 |
Колір зовнішньої оболонки | Світло-синій |
Компанія сертифікації | Intertek Semko |
Кількість провідників холодного кінця | 3 |
Кількість холодних кінців | 1 |
Міцність на розрив [N] | >650 N |
Міцність при деформації [N] | >1500 N |
Назва продукту | DEVIaqua™ 9T |
Напруга живлення [В] AC | 230 V |
Неробоча температура [°C] [макс.] | 85 °C |
Опис | DEVIaqua 9T 49Вт 230В 5м |
Опір кабелю [Ом] | 1176 Ohm |
Порізка у розмір | Ні |
Потужність кабелю [Вт/м] | 9 W/m |
Потужність обігріву [Вт] | 45 W |
Принцип обігріву | Послідовний опір |
Робоча температура [°C] [макс.] | 65 °C |
Розмір холодного кінця [мм²] | 1.5 mm² |
Температура води [°C] [макс.] | 23 °C |
Температура монтажу [°C] [мін.] | -5 °C |
Тип | DEVIaqua™ 9T |
Тип кабелю | Двожильний кабель |
Тип холодного кінця | DTCL |
УФ-захист | Так |
Холодний кінець | Так |
Ширина упаковки [мм] | 386 mm |
Без свинцю | Так |
Версія продукту | Ready-made |
Висота упаковки [мм] | 54 mm |
Внутрішня ізоляція | XLPE |
Гарантія [Рік] | 20 |
Глибина упаковки [мм] | 386 mm |
Група продукції | Нагрівальні кабелі |
Довжина кабелю [м] | 5 m |
Довжина холодного кінця [м] | 2.3 m |
Діаметр вигину [мм] [мін.] | 50 mm |
Діаметр кабелю [мм] | 7 mm |
Екран кабелю | Мідна оплітка |
Застосування | Pipe / tank frost protection |
Зовнішня оболонка | MDPE |
Кабель на котушці | Ні |
Клас захисту IP елемента | IPX7 |
Колір зовнішньої оболонки | Світло-синій |
Компанія сертифікації | Intertek Semko |
Кількість провідників холодного кінця | 3 |
Кількість холодних кінців | 1 |
Міцність на розрив [N] | >650 N |
Міцність при деформації [N] | >1500 N |
Назва продукту | DEVIaqua™ 9T |
Напруга живлення [В] AC | 230 V |
Неробоча температура [°C] [макс.] | 85 °C |
Опис | DEVIaqua 9T 49Вт 230В 5м |
Опір кабелю [Ом] | 1176 Ohm |
Порізка у розмір | Ні |
Потужність кабелю [Вт/м] | 9 W/m |
Потужність обігріву [Вт] | 45 W |
Принцип обігріву | Послідовний опір |
Робоча температура [°C] [макс.] | 65 °C |
Розмір холодного кінця [мм²] | 1.5 mm² |
Температура води [°C] [макс.] | 23 °C |
Температура монтажу [°C] [мін.] | -5 °C |
Тип | DEVIaqua™ 9T |
Тип кабелю | Двожильний кабель |
Тип холодного кінця | DTCL |
УФ-захист | Так |
Холодний кінець | Так |
Ширина упаковки [мм] | 386 mm |