Нагрівальні кабелі, DEVIpipeheat™ 10 V2, 10W/m@10°C, 300.00 м, Напруга живлення [В] AC: 230

98300015

Тип кабелю: Двожильний кабель, Принцип обігріву: Саморегулюючий

Інформація про продукт

Вага брутто 0.064 Kg
Bага нетто 0.064 Kg
Volume 0.158 Liter
EAN 5703466217764

 

China RoHS compliance Out of scope
Description DEVIpipeheat 10 V2 синій 300м котушка
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
In scope of WEEE and contain batteries No
UK RoHS compliance Yes
Версія продукту Drum
Висота кабелю [мм] 5.3 мм
Висота упаковки [мм] 330 мм
Внутрішня ізоляція Зшитий поліолефін
Гарантійний термін 5-year product warranty
Гарантія [Рік] 5
Глибина упаковки [мм] 380 мм
Група продукції Heating Cables
Довжина кабелю [м] 300 м
Дозволи UkrTEST
CE
EAC
Діаметр вигину [мм] [мін.] 50 мм
Екран кабелю Alufoil 100%
Застосування Pipe / tank frost protection
Зовнішня оболонка TPE
Кабель на котушці Так
Клас захисту IP елемента 68
КОД UNSPSC 26121601
Колір зовнішньої оболонки Світло-синій
Компанія сертифікації CE
EAC
UkrTEST
Матеріал фільтру TPE
Напруга живлення [В] AC 230 В
Неробоча температура [°C] [макс.] 65 °C
Порізка у розмір Ні
Потужність кабелю [Вт/м@°C] 10W/m@10°C
Принцип обігріву Саморегулюючий
Робоча температура [°C] [макс.] 65 °C
Температура монтажу [°C] [мін.] -5 °C
Тип DEVIpipeheat™ 10 V2
Тип кабелю Двожильний кабель
Тип провідника Луджена мідь
Холодний кінець Ні
Ширина кабелю [мм] 7.7 мм
Ширина упаковки [мм] 380 мм

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality