Нагрівальні кабелі, DEVIpipeheat™ 10 V2, 10W/m@10°C, 1.00 м, Напруга живлення [В] AC: 230
Нагрівальні кабелі, DEVIpipeheat™ 10 V2, 10W/m@10°C, 1.00 м, Напруга живлення [В] AC: 230

98300019

Тип кабелю: Саморегулюючий, Принцип обігріву: Саморегулюючий

Інформація про продукт

Вага брутто 0.06 kg
Bага нетто 0.06 kg
EAN 5703466217801

 

Версія продукту Cut-to-length
Висота кабелю [мм] 5.3 mm
Внутрішня ізоляція Зшитий поліолефін
Гарантія [Рік] 5
Група продукції Нагрівальні кабелі
Довжина кабелю [м] 1 m
Діаметр вигину [мм] [мін.] 50 mm
Екран кабелю Alufoil 100%
Застосування Pipe / tank frost protection
Зовнішня оболонка TPE
Кабель на котушці Ні
Клас захисту IP елемента IPX7
Колір зовнішньої оболонки Світло-синій
Компанія сертифікації CE
EAC
UkrTEST
Матеріал фільтру TPE
Напруга живлення [В] AC 230 V
Неробоча температура [°C] [макс.] 65 °C
Опис DEVIpipeheat 10 V2 Порізка у розмір
Порізка у розмір Так
Потужність кабелю [Вт/м@°C] 10W/m@10°C
Принцип обігріву Саморегулюючий
Робоча температура [°C] [макс.] 65 °C
Температура монтажу [°C] [мін.] -5 °C
Тип DEVIpipeheat™ 10 V2
Тип кабелю Саморегулюючий
Тип провідника Луджена мідь
Холодний кінець Ні
Ширина кабелю [мм] 7.7 mm

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality