![Нагрівальні кабелі, DEVIpipeheat™, готовий до експлуатації, 10W/m@10°C, 2.00 м, Напруга живлення [В] AC: 230 Нагрівальні кабелі, DEVIpipeheat™, готовий до експлуатації, 10W/m@10°C, 2.00 м, Напруга живлення [В] AC: 230](https://assets.danfoss.com/photos/preview/144568/ID170646461497-0101_preview.jpg?w=96&h=96)
Нагрівальні кабелі, DEVIpipeheat™, готовий до експлуатації, 10W/m@10°C, 2.00 м, Напруга живлення [В] AC: 230
98300071
Тип кабелю: Саморегулюючий, Принцип обігріву: Саморегулюючий
Тип кабелю: Саморегулюючий, Принцип обігріву: Саморегулюючий
Вага брутто | 0.73 kg |
Bага нетто | 0.72 kg |
EAN | 5703466217924 |
Вага брутто | 0.73 kg |
Bага нетто | 0.72 kg |
EAN | 5703466217924 |
Версія продукту | Ready-made |
Висота кабелю [мм] | 5.3 mm |
Висота упаковки [мм] | 40 mm |
Внутрішня ізоляція | Зшитий поліолефін |
Гарантія [Рік] | 5 |
Глибина упаковки [мм] | 320 mm |
Група продукції | Нагрівальні кабелі |
Довжина кабелю [м] | 2 m |
Довжина холодного кінця [м] | 2 m |
Діаметр вигину [мм] [мін.] | 50 mm |
Екран кабелю | Alufoil 100% |
Застосування | Pipe / tank frost protection |
Зовнішня оболонка | TPE |
Кабель на котушці | Ні |
Клас захисту IP елемента | IPX7 |
Колір зовнішньої оболонки | Світло-синій |
Компанія сертифікації |
EAC CE NEMKO |
Кількість провідників холодного кінця | 3 |
Кількість холодних кінців | 1 |
Матеріал фільтру | TPE |
Напруга живлення [В] AC | 230 V |
Неробоча температура [°C] [макс.] | 65 °C |
Опис | DEVIpipeheat 10 V2 2м 20Вт@10°C 230В Готовий до експлуатації |
Порізка у розмір | Ні |
Потужність кабелю [Вт/м@°C] | 10W/m@10°C |
Потужність кабелю [Вт@°C] | 20Вт@10°C |
Принцип обігріву | Саморегулюючий |
Робоча температура [°C] [макс.] | 65 °C |
Температура монтажу [°C] [мін.] | -5 °C |
Тип | DEVIpipeheat™, готовий до експлуатації |
Тип кабелю | Саморегулюючий |
Тип провідника | Луджена мідь |
Холодний кінець | Так |
Ширина кабелю [мм] | 7.7 mm |
Ширина упаковки [мм] | 420 mm |
Версія продукту | Ready-made |
Висота кабелю [мм] | 5.3 mm |
Висота упаковки [мм] | 40 mm |
Внутрішня ізоляція | Зшитий поліолефін |
Гарантія [Рік] | 5 |
Глибина упаковки [мм] | 320 mm |
Група продукції | Нагрівальні кабелі |
Довжина кабелю [м] | 2 m |
Довжина холодного кінця [м] | 2 m |
Діаметр вигину [мм] [мін.] | 50 mm |
Екран кабелю | Alufoil 100% |
Застосування | Pipe / tank frost protection |
Зовнішня оболонка | TPE |
Кабель на котушці | Ні |
Клас захисту IP елемента | IPX7 |
Колір зовнішньої оболонки | Світло-синій |
Компанія сертифікації |
EAC CE NEMKO |
Кількість провідників холодного кінця | 3 |
Кількість холодних кінців | 1 |
Матеріал фільтру | TPE |
Напруга живлення [В] AC | 230 V |
Неробоча температура [°C] [макс.] | 65 °C |
Опис | DEVIpipeheat 10 V2 2м 20Вт@10°C 230В Готовий до експлуатації |
Порізка у розмір | Ні |
Потужність кабелю [Вт/м@°C] | 10W/m@10°C |
Потужність кабелю [Вт@°C] | 20Вт@10°C |
Принцип обігріву | Саморегулюючий |
Робоча температура [°C] [макс.] | 65 °C |
Температура монтажу [°C] [мін.] | -5 °C |
Тип | DEVIpipeheat™, готовий до експлуатації |
Тип кабелю | Саморегулюючий |
Тип провідника | Луджена мідь |
Холодний кінець | Так |
Ширина кабелю [мм] | 7.7 mm |
Ширина упаковки [мм] | 420 mm |