Нагрівальні кабелі, DEVIpipeguard™ (B), 10W/m@10°C, 800.00 м, Напруга живлення [В] AC: 230
Нагрівальні кабелі, DEVIpipeguard™ (B), 10W/m@10°C, 800.00 м, Напруга живлення [В] AC: 230

98300707

Тип кабелю: Саморегулюючий, Принцип обігріву: Саморегулюючий

Інформація про продукт

Вага брутто 0.12 кг
Bага нетто 0.11 кг
EAN 5703466096598

 

Warranty type 5-year product warranty
Без свинцю Так
Версія продукту Drum
Висота кабелю [мм] 5.5 мм
Висота упаковки [мм] 775 мм
Внутрішня ізоляція Саморегулююча матриця
Глибина упаковки [мм] 370 мм
Група продукції Нагрівальні кабелі
Довжина кабелю [м] 800 м
Діаметр вигину [мм] [мін.] 50 мм
Екран кабелю Луджена мідна оплітка
Застосування Pipe / tank frost protection
Зовнішня оболонка TPE
Кабель на котушці Так
Колір зовнішньої оболонки Синій
Компанія сертифікації VDE
Матеріал фільтру TPE
Напруга живлення [В] AC 230 В
Неробоча температура [°C] [макс.] 85 °C
Опис DEVIpipeguard 10 синій 800м котушка
Покриття екрануючої плівки [%] [мін.] 70 %
Порізка у розмір Ні
Потужність кабелю [Вт/м@°C] 10W/m@10°C
Принцип обігріву Саморегулюючий
Робоча температура [°C] [макс.] 65 °C
Стандарт дозволу DIN VDE 0254: 1994-06
Температура монтажу [°C] [мін.] -50 °C
Тип DEVIpipeguard™ (B)
Тип кабелю Саморегулюючий
УФ-захист Ні
Холодний кінець Ні
Ширина кабелю [мм] 11.8 мм
Ширина упаковки [мм] 775 мм

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси