Інформація про продукт

Вага брутто 6.96 Kg
Bага нетто 6.9 Kg
Volume 30.55 Liter
EAN 5703466228081

 

China RoHS compliance Out of scope
Description DEVIcell 2м² 4 шт.
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE and contain batteries No
UK RoHS compliance Out of scope
Висота упаковки [мм] 50 мм
Гарантійний термін 10-year product warranty
Глибина упаковки [мм] 1175 мм
Група продукції Other Heating Products
Довжина [м] 1 м
Застосування Floor heating
КОД UNSPSC 40101830
Робоча температура [°C] [макс.] 80 °C
Тип DEVIcell™
Товщина [мм] 13 мм
Ширина [мм] 50 мм
Ширина упаковки [мм] 520 мм

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality