Додаткове приладдя, Терморегулятори, Кількість упаковок: 1

140F1086

Датчик даху для 850 IV

Інформація про продукт

Вага брутто 1.454 Kg
Bага нетто 1.44 Kg
Volume 4.677 Liter
EAN 5703466209271

 

China RoHS compliance Out of scope
Description Датчик даху для 850 IV
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE and contain batteries No
UK RoHS compliance Yes
Використання для продукту DEVIreg™ 850
Висота [мм] 216 мм
Висота упаковки [мм] 72 мм
Гарантійний термін 2-year product warranty
Гарантія [Рік] 2
Глибина [мм] 53 мм
Глибина упаковки [мм] 280 мм
Група продукції Accessories
Дозволи EAC
Застосування Asphalt ice and snow melting
Ground ice and snow melting
Roof frost protection
КОД UNSPSC 40101830
Компанія сертифікації EAC
Кількість упаковок 1
Напруга живлення [В] AC [Макс.] 240 В
Напруга живлення [В] AC [Мін.] 220 В
Номер досьє SCIP 631cd3aa-8270-443d-b3dc-a5dd66faa804
Опис продукту Датчик для DEVIreg™ 850
Речовини зі списку REACH у концентрації Lead (CAS no. 7439-92-1)
Температура навколишнього середовища [°C] [макс.] 70 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [мін.] -50 °C
Тип Thermostat accessories
Тип датчика DEVIbus™
Ширина упаковки [мм] 232 мм

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality